Publique sus productos
Vive Wireless Hub

Vive Wireless Hub

Traducido por Google,

El concentrador Vive proporciona un punto de conexión para los dispositivos Vive de Lutron, como los módulos inalámbricos de conmutación y atenuación PowPak, los controladores de accesorios inalámbricos PowPak, los módulos de relé PowPak de 20 A, los atenuadores e interruptores inalámbricos Maestro, los controles de receptáculo inalámbricos, los controles remotos Pico y los sensores de ocupación Radio Powr Savr. y sensores de luz diurna.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Type Wireless Hub
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Height 3.1" to 4.8"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 6.5" to 6.8"

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-vive-wireless-hub
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosVive by Lutron
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-13
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.5
  • Ancho (pulgadas)6.5
  • Profundidad (pulgadas)2.8
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000533
  • Nombre ETIMLighting control system component
  • Código Uniclass 2015Pr_75_70
  • Descripción Uniclass 2015Power and lighting control products
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Devices
  • Número OmniClass23-27 15 21
  • Título OmniClass Building Lighting Controls
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos