Publique sus productos
GRAFIK Eye® - GRX-IRPS-WH Infrared Transmitter/Receiver Pair

GRAFIK Eye® - GRX-IRPS-WH Infrared Transmitter/Receiver Pair

Traducido por Google,
Descripción

El par de transmisor/receptor de infrarrojos coordina automáticamente las funciones preestablecidas de iluminación en áreas con particiones (ejemplo: salas de reuniones y salones de baile con particiones). Los sensores se pueden usar con cualquier sistema GRAFIK Eye 3000 o 4000, así como con los sistemas de control de iluminación centralizados GRAFIK Eye.
  • Combina automáticamente las funciones preestablecidas de iluminación cuando la partición está abierta creando un gran espacio.
  • Las funciones preestablecidas de iluminación se vuelven independientes cuando la partición se cierra creando varios espacios más pequeños.
Los sensores requieren una interfaz Lutron adicional (GRX-AV u OMX-AV) y una fuente de alimentación (GRX-12VDC) para un funcionamiento adecuado.

Notas importantes
  1. Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.
  2. Este dispositivo debe ser instalado por un electricista calificado.
  3. Instale de acuerdo con el National Electric Code® y todas las reglamentaciones locales aplicables.
  4. Apague la alimentación en el panel de control antes de instalar el dispositivo. No conecte energía de alto voltaje a terminales de bajo voltaje. El cableado inadecuado puede provocar lesiones personales o daños al dispositivo o a otros equipos.
Especificaciones
  • Voltaje de funcionamiento: Clase 2 de bajo voltaje (PELV) 12 V~ desde la fuente de alimentación enchufable GRX-12VDC (se pide por separado). Un GRX-12VDC puede suministrar energía a cinco pares de transmisores/receptores de sensores.
  • El transmisor y el receptor tienen polaridad inversa y protección contra cortocircuitos.
  • El receptor incluye un indicador LED que ayuda en la alineación del sensor durante la instalación y el estado operativo del sensor.
  • Cada interfaz GRX-AV u OMX-AV (pedido por separado) puede acomodar hasta cinco pares de transmisor/receptor para cinco paredes móviles diferentes.
  • 32-104°F (0 - 40°C). Humedad relativa inferior al 90% sin condensación.
  • Montaje en superficie solo en interiores

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 1.5"
    Height 2.5"
    Voltage 24 V
    Width 4.75"

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-grafik-sensor
  • Familia de productoPresence Detection/Registration
  • Grupo de productosGRAFIK Systems®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-27
  • Número de edición2
  • Altura (pulgadas)2.5
  • Ancho (pulgadas)4.75
  • Profundidad (pulgadas)1.5
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos