Publique sus productos
Energi Savr Node DALI® Universal

Energi Savr Node DALI® Universal

Traducido por Google,
La unidad Energi Savr Node es un controlador de aplicación maestro único montado en riel DIN certificado por DALI-2® para usar con cargas direccionables digitales compatibles con DALI® en sistemas Athena. Proporciona alimentación y control de bus DALI® para dos buses DALI® independientes con hasta 64 cargas direccionables digitales compatibles con DALI® en cada bus.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • DALI® Single master application controller • Provides power for two buses of DALI®-compliant, digital addressable loads – 128 mA guaranteed current – 250 mA maximum supply current per bus • Supports up to 64 DALI® compliant loads on each bus, which can be addressed into 64 Lutron zones • Two DALI® buses per Energi Savr Node unit, totaling up to 128 DALI® compliant loads per module and 128 Lutron zones per Energi Savr Node • Dynamic DALI® Group Allocation automatically and intelligently assigns zones to DALI® groups to maximize dimming performance and minimize asynchronous behavior of loads within a zone • Supports DALI® Type 8 tunable-white color temperature (tc) applications - IEC 62386-209 ed.1 • DALI® type 8 loads and other DALI® extended types can be mixed on the same DALI® bus • Supports smooth, continuous fading for up to 4 hours for both color temperature* and intensity • Simultaneous control of color* and intensity with independent fade times
Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-athena-qsn-2dalunv-s
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosAthena
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)13.25
  • Ancho (pulgadas)9.25
  • Profundidad (pulgadas)3.14
Información relacionada
  • Material principalMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos