Publique sus productos
Athena LTE Modem
Athena LTE Modem

    Athena LTE Modem

    Traducido por Google,
    El módem LTE es un módem celular que proporciona un servicio de inicio conectado de Lutron a un sistema de iluminación de Lutron a través de una conexión Ethernet. Proporciona conectividad del sistema a los servicios en la nube de Lutron, lo que permite un conjunto de funciones. Con este dispositivo, Lutron y el instalador del sistema pueden trabajar en estrecha colaboración para garantizar la preparación del sistema para los servicios de programación y puesta en marcha. Proporciona una conexión para actualizaciones del sistema en tiempo real y permite una conectividad simple para las aplicaciones Lighting Designer y Space Manager.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Provides internet connectivity to Athena Lutron lighting systems only • LTE-certified plug-in modem • A maximum of 16 Lutron devices (Athena processors plus Clear Connect Gateways–Type X) can be connected to a single LUT-LTE-1 • Battery pack included for site survey to identify the optimal signal strength placement before running any wires • Multiple mounting options and accessories available • Securely deploy, monitor and control devices with the Lutron App • Zero-touch setup. Just connect the power and connect the lighting control system Ethernet link • LED indicators for signal strength indication • Helps to expedite system startup
    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-athena-LUT-LTE-1
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosAthena
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso