Los paneles de riel DIN de Lutron con disyuntores de falla de arco integrados están diseñados para aceptar módulos de alimentación DIN (DPM) de Lutron. Los DPM compatibles se pueden configurar en el panel para controlar múltiples tipos de carga para adaptarse al tamaño, plan de iluminación y diseño de un proyecto. Los paneles DIN con disyuntores reducen la cantidad de conexiones de cableado requeridas en comparación con un panel de alimentación similar. Los paneles pueden montarse en la superficie o empotrados en un armario eléctrico u otra sala de equipos.
Width 15.875" Height 65" Depth 3.936" Finish Black Dimming / Dimmer 1920 watt Voltage 120 V Mount Type Surface-Mount | Recess-Mount Environment Indoor Use Only Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F Humidity 0% to 90%