Publique sus productos
Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy/Vacancy Sensor, Corner/Hallway/Wall Application, 90 deg to 180 deg Field of View

Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy/Vacancy Sensor, Corner/Hallway/Wall Application, 90 deg to 180 deg Field of View

Traducido por Google,
Sea ecológico con los sensores inalámbricos de ocupación/vacancia Radio Powr Savr™. La iluminación desperdiciada puede representar la mayor parte del uso total de energía de un edificio, y dado que muchos espacios del edificio permanecen desocupados entre el 40 % y el 70 % del día, las luces que se dejan encendidas son una verdadera pérdida de energía. Los sensores inalámbricos de ocupación/vacancia de Lutron automatizan el encendido y la atenuación de esas luces, lo que ahorra energía y dinero. Los sensores de ocupación/vacancia inalámbricos Radio Powr Savr™ también son convenientes: ya no tendrá que preocuparse por encender o apagar las luces. Los sensores de ocupación/vacancia de Lutron automáticamente hacen el trabajo por usted cada vez que ingresa o sale de un baño, salón de clases, sala de conferencias, pasillo, incluso en su propia oficina. Los sensores Radio Powr Savr™ de Lutron se instalan en tan solo 15 minutos y se comunican con atenuadores, interruptores y sistemas de control de iluminación compatibles de Lutron mediante la tecnología de radiofrecuencia Clear Connect™ confiable, que garantiza un rendimiento constante y uniforme.
Especificaciones
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Passive Infrared | Occupancy | Vacancy | Hallway, Corner, or Wall
    Mount Type Wall | Corner Mount
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Coverage 1225 ft² to 3000 ft² | 150 ft²
    Depth 1.375"
    Height 4.375"
    Width 1.8"

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-lrf2
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosRadio Powr Savr™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-27
  • Número de edición2
  • Altura (pulgadas)4.35
  • Ancho (pulgadas)1.8
  • Profundidad (pulgadas)1.35
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos