Publique sus productos
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module

    Energi Savr Node 0–10 V- Power Module

    Traducido por Google,
    ESN de 4 zonas para 0–10 V-/ Conmutación de cargas de iluminación Características • El módulo de alimentación de 0-10 V- se puede utilizar en un sistema Athena. • Incluye enlace QS para una integración perfecta de luces y control. • Capacidad de fuente y sumidero automático para salidas de 0–10 V-. • Los botones del módulo proporcionan control de anulación. • Los LED del módulo proporcionan información de diagnóstico. • El módulo de alimentación de 0–10 V- se puede utilizar para aplicaciones de 0–10 V- y de conmutación únicamente. • Entrada de cierre de contacto de emergencia (CCI). • La memoria de corte de energía devuelve automáticamente las salidas a los niveles que tenían antes de un corte de energía. • Las salidas conmutadas utilizan relés de bloqueo para mantener el estado del relé si se pierde la alimentación de control. • Los dispositivos de 0-10 V- utilizados con este ESN deben ser compatibles con el encendido/apagado de la alimentación.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-athena-qsn-4t5-120-d
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosAthena
    • Día de publicación2021-12-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.53
    • Ancho (pulgadas)6.37
    • Profundidad (pulgadas)2.38
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos