Publique sus productos
EcoSystem™ 4-Button Wall Control, Raise/Lower Rocker, 4-Presets, Built-in Infrared Receiver

EcoSystem™ 4-Button Wall Control, Raise/Lower Rocker, 4-Presets, Built-in Infrared Receiver

Traducido por Google,
Los controles de pared de 4 botones EcoSystem™ ofrecen escenas de luz preestablecidas, además de atenuación. Este control se puede configurar para proporcionar luz en incrementos del 25 por ciento. Alternativamente, el control puede definir 4 escenas, como una luz de seguridad baja durante las presentaciones, una pizarra blanca resaltada para reuniones formales, 80 % de luz para conversaciones e intensidad máxima para trabajos detallados y de limpieza.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Finish White Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Ivory Gloss
    Dimming / Dimmer Yes
    Type Ballast or Module Control
    Mount Type One Gang Wall
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Height 4.7"
    Voltage 20 V
    Width 3"

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-cc-4brl
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosEcoSystem™ Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2010-05-28
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment