Publique sus productos
Hospitality low-voltage processor panel
Hospitality low-voltage processor panel
Hospitality low-voltage processor panel

    Hospitality low-voltage processor panel

    Traducido por Google,
    Los gabinetes de bajo voltaje se montan en la superficie de un armario eléctrico o espacio para equipos. La cantidad de gabinetes y los tipos de componentes dentro de ellos se personalizan para adaptarse al tamaño, el plan de iluminación y el diseño de un espacio. Los gabinetes de bajo voltaje se pueden distribuir en un espacio cercano a las habitaciones que controlan, para brindar la máxima flexibilidad durante la instalación del cableado de bajo voltaje. El gabinete de bajo voltaje LV16 proporciona una carcasa compacta para montar un máximo de dos unidades de control de habitaciones o interfaces de sistema en cualquier combinación. Además, puede albergar hasta cuatro tableros de cableado y dos fuentes de alimentación.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-controlpanels-lv16-myroom
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosmyRoom
    • Día de publicación2020-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16
    • Ancho (pulgadas)18
    • Profundidad (pulgadas)4.2
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos