Publique sus productos
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad

    Aviena Keypad

    Traducido por Google,

    El teclado Aviena permite controlar luces, cortinas, temperatura y equipos de terceros. Está diseñado para funcionar con procesadores de la serie QSX de Lutron HomeWorks a través del enlace QS cableado. Los teclados Aviena son sencillos e intuitivos, con un diseño clásico y evocador. Los interruptores de palanca momentáneos retráctiles centrales se configuran mediante el software HomeWorks.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
      • Faceplate snaps on with no visible means of attachment. 
      • Optional custom text or icon engraving. 
      • Simplify programming by having separate functions for a “quick” toggle-switch command vs. an extended (push-&-hold) toggle-switch command 
      • Includes quick-connect wiring harness to simplify installation. 
      • Contact closure and wiring harness ship separately so that the system may be programmed before the keypad arrives.
    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-homeworks-aviena-keypad
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosHomeWorks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-03
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.55
    • Ancho (pulgadas)3.55
    • Profundidad (pulgadas)0.81
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso