Publique sus productos
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels

    HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels

    Traducido por Google,
    La familia de paneles de riel DIN de Lutron está diseñada para aceptar módulos de alimentación DIN (DPM) de Lutron. Los DPM compatibles se pueden configurar en el panel para controlar múltiples tipos de carga para adaptarse al tamaño, plan de iluminación y diseño de un proyecto. Los paneles de control tienen un compartimento de equipo de control que puede albergar una interfaz o procesador de bajo voltaje.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Width 15.125"
      Depth 4.28"
      Voltage 120 V
      Environment Indoor Only
      Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Height 16" | 36" | 59"
      Humidity 0-90%
      Mounting Options Surface-Mount | Recess-Mount

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-dinpanels-homeworks
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosHomeWorks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-30
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)15.12
    • Profundidad (pulgadas)4.28
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 15
    • Título OmniClass Electrical Distribution Control Panels