Publique sus productos
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory

    EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory

    Traducido por Google,
    Los balastros EcoSystem son parte de un revolucionario sistema de control de iluminación compuesto por balastros, controles y sensores de atenuación electrónicos direccionables digitalmente. EcoSystem genera ahorros de energía del 40 % al 70 %, mejora la comodidad y la productividad de los ocupantes y aumenta la flexibilidad del espacio.

    Características:
    • Los balastros EcoSystem se comunican a través de un bus digital EcoSystem y se conectan directamente a sensores y controles
    • También compatible con los controles fluorescentes de 3 hilos de Lutron
    • El diseño de inicio rápido programado garantiza la vida útil nominal completa de la lámpara
    • Las lámparas se encienden a cualquier nivel atenuado sin parpadear a brillo máximo
    • Distorsión armónica baja en todo el rango de atenuación
    • La frecuencia de funcionamiento garantiza que el balasto no interfiera con los dispositivos IR
    • El circuito de protección al final de la vida útil de la lámpara garantiza un funcionamiento seguro
    • Operación ultra silenciosa
    • La memoria no volátil restaura todos los ajustes del balasto después de un corte de energía
    • Los balastos mantienen una salida de luz constante para diferentes longitudes de lámpara
    • Rendimiento 100 % probado en fábrica

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Features
      • Continuous, flicker-free dimming from 100% to 10%
      • Integral sensor connection provides power for and
      responds to one occupancy sensor, one photo
      sensor, and one personal control input (infrared
      receiver or wallstation)
      • Communicates status and sensor inputs over the
      EcoSystem digital link
      • Programmed rapid start design ensures full rated
      lamp life while dimming and cycling
      • Lamps turn on to any dimmed level without flashing to
      full brightness
      • Low harmonic distortion throughout the entire
      dimming range
      • Frequency of operation ensures that ballast does not
      interfere with infrared devices
      • End-of-lamp-life protection circuitry ensures safe
      operation throughout entire lamp life
      • Ultra-quiet operation
      • Non-volatile memory restores all ballast settings after
      power failure
      • Ballasts maintain consistent light output for linear lamp
      lengths (e.g., 4 ft [1.5 m], 3 ft [1 m], 2 ft [0.5 m] have
      same relative output)
      • Protected from miswires of any input power to control
      lead, or from lamp leads to each other and/or ground
      • 100% performance tested at factory
      • Custom ballast factors available. Design tool
      and specifications can be found at
      www.lutron.com/ballasttool
      • BAA-compliant (Buy American Act) model numbers
      available. Add a "U" prefix to the model number

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-ec5
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosEcoSystem®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-12-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Nombre UNSPSCLamps and lightbulbs and lamp components
    • Código UNSPSC3910
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 21 15
    • Título OmniClass Lighting Ballasts