Publique sus productos
HomeWorks Clear Connect Gateway – Type X
HomeWorks Clear Connect Gateway – Type X
HomeWorks Clear Connect Gateway – Type X
HomeWorks Clear Connect Gateway – Type X

    HomeWorks Clear Connect Gateway – Type X

    Traducido por Google,
    El Clear Connect Gateway - Tipo X es un dispositivo montado en el techo que integra las cargas Ketra con los dispositivos Clear Connect - Tipo A y QS existentes de Lutron a través del procesador QSX cableado. Clear Connect Gateway - Type X permite que los sistemas de control compatibles de Lutron se comuniquen con hasta 50 dispositivos Clear Connect - Type X inalámbricos en total, incluidas las fuentes de luz inteligentes Ketra y Clear Connect Gateway - Type X.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • • Provides coverage up to 10,000 ft2 (929 m2
      ). Clear
      Connect Gateway – Type X cannot span multiple floors.
      • Must be powered by an IEEE 802.3af-2003 or
      802.3at-2009 compliant Power over Ethernet (PoE),
      supply, Lutron model Q-POE-PNL or by others.
      • The HomeWorks Clear Connect Gateway – Type X is
      compatible with the following Ketra lighting fixtures:
      – A20
      – S30, S30 Track
      – S38, S38 Track
      – G2 via N3
      – D3
      – D4R
      – Visit www.ketra.com for a complete list of
      compatible models
      Note: The gateway requires at least one HomeWorks
      QSX processor. Refer to the installation instructions of the
      HomeWorks QSX processor for setup and
      other information. A maximum of 16 total gateways
      and wired processors can be on one system. Requires
      HomeWorks Designer software 16.0 or later.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-hqp7-rf
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosHomeWorks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-20
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.17
    • Ancho (pulgadas)4.04
    • Profundidad (pulgadas)4.04
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 43.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWireless Network Lighting Controls
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment