El gabinete de bajo voltaje de 17 pulgadas tiene capacidad para una interfaz de atenuación HWI-H48. El gabinete acepta una alimentación de 120 V~ para alimentar el panel, que es autónomo en un área cerrada, lo que permite el acceso solo a las conexiones de bajo voltaje cuando se retira la cubierta del gabinete.
Width 9.25" Height 17.25" Depth 3.875" Voltage 120 V Environment Indoor Use Only Operating Temperature 32 °F to 104 °F Humidity 0-90% Material 16-gauge galvanized sheet metal Weight 16 lb. Mounting Options Surface-Mounted | Recess-Mounted