Publique sus productos
Infrared Wall Occupancy Sensor, Wall Mount, Adjustable Light Level Sensor, Adaptive, Non-Volatile Memory

Infrared Wall Occupancy Sensor, Wall Mount, Adjustable Light Level Sensor, Adaptive, Non-Volatile Memory

Traducido por Google,
La serie LOS-W son sensores montados en la pared que se utilizan en espacios con lámparas colgantes, ventiladores de techo o techos altos (más de 12 pies de altura). La versión de infrarrojos pasivos (PIR) tiene buena inmunidad a disparos falsos y es adecuada para movimientos importantes. Las versiones de tecnología dual ofrecen una excelente detección de movimiento menor a través de tecnología ultrasónica (EE. UU.) para garantizar un ahorro de energía óptimo y detección de ocupación. Todos los sensores LOS-W tienen tecnología autoadaptativa que elimina la necesidad de un ajuste de rango manual. Después de un montaje adecuado, los sensores ajustan automáticamente la sensibilidad y el tiempo para evitar condiciones de encendido y apagado falsos. Para controlar otros sistemas del edificio, como HVAC o sistemas de seguridad, use el modelo 'R', que proporciona un cierre de contacto seco adicional.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Passive Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Coverage 1600 ft²
    Depth 4.6"
    Height 10"
    Voltage 24 V
    Width 3.6"

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-los-wir
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosLOS-W Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2010-05-28
  • Número de edición2
  • Altura (pulgadas)10
  • Ancho (pulgadas)3.6
  • Profundidad (pulgadas)4.6
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment