Publique sus productos
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install

    Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install

    Traducido por Google,
    El sensor inalámbrico de luz diurna Radio Powr Savr™ es un sensor de montaje en techo alimentado por batería que ahorra energía al atenuar o apagar la iluminación eléctrica cuando hay suficiente luz natural disponible. El sensor detecta la luz en el espacio y luego transmite de forma inalámbrica los comandos apropiados a los dispositivos de atenuación y conmutación compatibles a través de la tecnología de radiofrecuencia (RF) Clear Connect™ de Lutron; esos controles luego ajustan las luces para aprovechar la luz del día. El sensor de luz diurna Radio Powr Savr™ funciona con interruptores y atenuadores Maestro Wireless® para ahorrar energía en espacios pequeños al atenuar o cambiar automáticamente la luz eléctrica en respuesta a la luz del día disponible. El sensor no requiere cableado nuevo y se comunica a través de radiofrecuencia, por lo que la instalación solo lleva unos minutos. En un espacio más grande, el sensor de luz diurna Radio Powr Savr™ funciona directamente con las unidades de control GRAFIK Eye® QS y la familia de productos Energi Savr Node™ a través del módulo de sensor QS para ahorrar energía ajustando automáticamente los niveles de luz según la cantidad de luz diurna disponible en el interior. el espacio. El sensor de luz diurna Radio Powr Savr™ también se puede incorporar al sistema Quantum® a través del módulo de sensor QS para ajustar automáticamente los niveles de luz de acuerdo con la cantidad de luz diurna disponible en múltiples espacios y proporcionar una gestión total de la luz de todo un edificio.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Coverage Within 1-2x Height of Nearest Window
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Daylight | Lights On/Off | Dimming
      Environment Indoor
      Height 0.75"
      Voltage 24 V
      Width 1.6"

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-lrf2-daylight
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosRadio Powr Savr™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-27
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)0.75
    • Ancho (pulgadas)1.6
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Devices
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment