Publique sus productos
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads

    HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads

    Traducido por Google,
    Los teclados híbridos funcionan como un atenuador y un teclado combinados en un solo dispositivo. Los teclados híbridos son excelentes para aplicaciones de actualización, ya que eliminan la necesidad de instalar dos dispositivos separados. Los teclados híbridos cuentan con botones grandes y fáciles de usar. Las barras LED en cada botón ayudan a ubicar los botones en condiciones de poca luz. Los colores de impresión están preseleccionados para proporcionar una mayor legibilidad, independientemente del acabado o color del teclado. Los teclados híbridos incluyen un interruptor de servicio de acceso frontal (FASS) para el reemplazo seguro de la lámpara. Los teclados híbridos HomeWorks Sunnata RF se configuran mediante myProjects. La configuración incluye cantidad de botones, color/acabado y personalización de botones. La personalización puede ser definida por Lutron (se muestra a la derecha) o personalizada. Los kits de botones de reemplazo personalizados se pueden cambiar en el campo, después de la instalación. Esto permite cambiar el teclado a una variedad de acabados, colores, configuraciones de botones y marcas personalizadas. Úselo con placas de pared con apertura de diseñador de Lutron (se venden por separado). Las placas de pared de Lutron se colocan a presión sin medios de fijación visibles.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-homeworks-hrst-hn
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosHomeWorks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.69
    • Ancho (pulgadas)2.94
    • Profundidad (pulgadas)1.69
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos