Publique sus productos
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches

    Vive Maestro Wireless Switches

    Traducido por Google,
    La solución Maestro Wireless incorpora controles de carga Maestro Wireless, sensores inalámbricos y controles remotos inalámbricos, que proporcionan un sistema que brinda ahorro de energía, conveniencia y facilidad de instalación. Los atenuadores e interruptores Maestro Wireless utilizan la tecnología Clear Connect RF patentada por Lutron, que permite la comunicación inalámbrica con sensores Radio Powr Savr y controles remotos Pico para control de iluminación y cargas conmutadas generales. Estos productos también son compatibles con el concentrador Vive, que permite un proceso de configuración simple utilizando un navegador web estándar en cualquier teléfono, tableta o computadora con Wi-Fi. También permite el control y la supervisión de todos los dispositivos Vive. El centro Vive se puede agregar en cualquier momento.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-vive-maestro-switches
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosVive by Lutron
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.69
    • Ancho (pulgadas)2.94
    • Profundidad (pulgadas)1.5
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloModular Dimming Controls
    • Número OmniClass23-35 37 17
    • Título OmniClass Dimmer Control Switches

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos