Publique sus productos
Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy Sensor, 360 deg Coverage, Ceiling Mount, 3-Settings

Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy Sensor, 360 deg Coverage, Ceiling Mount, 3-Settings

Traducido por Google,
Los sensores infrarrojos pasivos (PIR) inalámbricos montados en el techo, alimentados por batería, Radio Powr Savr™ controlan automáticamente las luces a dispositivos de atenuación o conmutación compatibles. Estos sensores utilizan la tecnología exclusiva Lutron XCT™ para la detección de movimiento fino y se pueden montar en diferentes materiales de techo utilizando múltiples métodos de montaje en techo.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Occupancy/Vacancy | Vacancy | Passive Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Coverage 324 ft² to 676 ft²
    Height 1.125"
    Voltage 24 V
    Width 3.5625"

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-lrf2-ocr2b
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosRadio Powr Savr™ Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2010-05-28
  • Número de edición2
  • Altura (pulgadas)1.13
  • Ancho (pulgadas)3.56
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment