Publique sus productos
Maestro® Dimmer with Occupancy/Vacancy Sensor, 180 deg Field-of-View, Fine Motion Detection

Maestro® Dimmer with Occupancy/Vacancy Sensor, 180 deg Field-of-View, Fine Motion Detection

Traducido por Google,
El atenuador Maestro® de Lutron con sensores de ocupación y vacancia son controles de iluminación con sensores infrarrojos pasivos (PIR) que controlan automáticamente las luces en un área. Estos sensores detectan el calor de los ocupantes que se mueven dentro de un área para determinar cuándo el espacio está ocupado. El atenuador Maestro® con sensor de ocupación y vacancia utiliza la exclusiva tecnología Lutron XCT™ para la detección de movimiento fino.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Finish
    Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
    Dimming / Dimmer Yes
    Type Occupancy/Vacancy | Vacancy
    Amp Rating 3 amps to 6 amps
    Mount Type One Gang Wall
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Coverage 400 ft² to 900 ft²
    Depth 2"
    Height 4.5625"
    Voltage 120 V | 277 V
    Width 2.75"

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-mscl-op153m
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosMaestro® Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2010-05-28
  • Número de edición2
  • Altura (pulgadas)4.56
  • Ancho (pulgadas)2.75
  • Profundidad (pulgadas)2
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 37 17
  • Título OmniClass Dimmer Control Switches