Publique sus productos
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure

    30-Output Configurable Smart Enclosure

    Traducido por Google,
    El gabinete inteligente Sivoia QS simplifica el cableado y organiza las instalaciones con múltiples cortinas Sivoia QS y otros dispositivos e interfaces del sistema.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
        1. Width 15.875"
          Height 59.5"
          Depth 4.21"
          Voltage 120 V to 240 V
          Environment Indoor Use Only
          Mount Type Surface-Mounted | Recess-Mounted
          Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
          Humidity 0% to 90%

        Especificaciones técnicas
        • Referencialutron-qsps-30pnl
        • Familia de productoDistribution Boards and Control Panels
        • Grupo de productosSivoia® QS
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2019-12-19
        • Número de edición1
        • Altura (pulgadas)59.5
        • Ancho (pulgadas)15.88
        • Profundidad (pulgadas)4.21
        Información relacionada
        • Material principalMetal
        • Material secundarioPlastico
        • Diseñado enEstados Unidos
        • Fabricado enEstados Unidos
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
        • CSI MasterFormat 2014 Code26 22 13
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloLow-Voltage Distribution Transformers
        • Número OmniClass23-35 00 00
        • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment