Publique sus productos
Sivoia® QS Smart Panel Power Supply, 120 V, 10 Output, Easy Installation

Sivoia® QS Smart Panel Power Supply, 120 V, 10 Output, Easy Installation

Traducido por Google,

La fuente de alimentación del panel inteligente Sivoia QS (QSPS-10PNL) es una fuente de alimentación cableada de 35 V que se utiliza con dispositivos de iluminación o cortinas Lutron® QS. QSPS-10PNL simplifica el cableado y organiza las instalaciones que requieren múltiples fuentes de alimentación. Cada panel contiene diez fuentes de alimentación de 30 W (60 W pico), diseñadas para usar con dispositivos de iluminación y cortinas Lutron QS. QSPS-10PNL está diseñado para conectarse directamente a un circuito estándar de 120 V~. El panel contiene fusibles en cada salida para proteger el dispositivo en caso de un cableado incorrecto.

Características:

  • Suministro de 35 V que proporciona energía a las persianas, unidades de accionamiento de cortinas, teclados y accesorios
  • El esquema de cableado simple utiliza un enlace de bajo voltaje de 4 conductores para proporcionar energía y comunicación para las unidades de accionamiento electrónico (EDU) QS y los teclados seeTouch QS
  • Topología de cableado flexible para una fácil instalación e integración
  • El panel de 10 salidas proporciona energía para 10 a 30 cortinas según las dimensiones de la cortina
  • Los diagnósticos inteligentes reducen el tiempo de instalación y la verificación del sistema
  • Confirma la comunicación del sistema y facilita la instalación del sistema
  • Proporciona pruebas sencillas del sistema con botones de anulación manual para cortinas e iluminación

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Type Sivoia Smart Panel
    Environment Indoor
    Amp Rating 10 amps
    Depth 4.1875"
    Height 18"
    Voltage 120 V to 240 V
    Width 10.875"

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-qsps
  • Familia de productoDistribution Boards and Control Panels
  • Grupo de productosSivoia® QS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2010-12-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 22 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLow-Voltage Distribution Transformers
  • Número OmniClass23-35 31 17
  • Título OmniClass Electrical Panel Boards

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos