Publique sus productos
Sivoia QS Wireless Panel

Sivoia QS Wireless Panel

Traducido por Google,

El panel inteligente inalámbrico Sivoia QS simplifica el cableado y organiza las instalaciones con múltiples tratamientos de ventanas inalámbricos Sivoia QS. El panel inteligente inalámbrico Sivoia QS está diseñado para conectarse directamente a un circuito estándar de 120-240 V~. Cada panel contiene diez salidas NEC® Clase 2/PELV que proporcionan energía a los dispositivos conectados.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Amp Rating 10 amps
    Depth 4.1875"
    Height 18"
    Voltage 120 V to 240 V
    Width 10.875"
    Type Sivoia Wireless Smart Panel

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-qspsy
  • Familia de productoShades
  • Grupo de productosSivioia QS Wireless
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-13
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)18
  • Ancho (pulgadas)10.88
  • Profundidad (pulgadas)4.19
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
  • Código UNSPSC391213
  • Código Uniclass 2015Pr_75_50_18_17
  • Descripción Uniclass 2015Control panels
  • Número OmniClass23-35 25 23
  • Título OmniClass Electrical Control Panels