Publique sus productos
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad

    RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad

    Traducido por Google,
    Los teclados híbridos funcionan como un atenuador y un teclado combinados en un solo dispositivo. Los teclados híbridos son excelentes para aplicaciones de actualización, ya que eliminan la necesidad de instalar dos dispositivos separados. Los teclados híbridos cuentan con botones grandes y fáciles de usar. Las barras LED en cada botón ayudan a ubicar los botones en condiciones de poca luz. Los colores de impresión están preseleccionados para proporcionar una mayor legibilidad, independientemente del acabado o color del teclado. Los teclados híbridos incluyen un interruptor de servicio de acceso frontal (FASS) para el reemplazo seguro de la lámpara. La impresión predeterminada brinda la capacidad de usar inmediatamente el teclado en el espacio. Una vez que se ha identificado la impresión personalizada requerida, se puede canjear un kit de botón de reemplazo utilizando el software de configuración RadioRA 3. Los kits de botones de reemplazo están disponibles en una variedad de colores y acabados con impresión personalizada para identificar claramente la función de cada botón. El diseño flexible de los teclados permite cambiar el color, el número de botones y la configuración de los botones en el campo, después de la instalación. Úselo con placas de pared con apertura de diseñador de Lutron (se venden por separado). Las placas de pared de Lutron se colocan a presión sin medios de fijación visibles.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-radiora3-rrst-hn
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosRadioRA 3
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.69
    • Ancho (pulgadas)2.94
    • Profundidad (pulgadas)1.69
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos