Publique sus productos
Vive Maestro Wireless Dimmers
Vive Maestro Wireless Dimmers
Vive Maestro Wireless Dimmers
Vive Maestro Wireless Dimmers

    Vive Maestro Wireless Dimmers

    Traducido por Google,
    La solución Maestro Wireless incorpora controles de carga Maestro Wireless, sensores inalámbricos y controles remotos inalámbricos, que proporcionan un sistema que brinda ahorro de energía, conveniencia y facilidad de instalación. Los atenuadores e interruptores Maestro Wireless utilizan la tecnología Clear Connect RF patentada por Lutron, que permite la comunicación inalámbrica con sensores Radio Powr Savr y controles remotos Pico para control de iluminación y cargas conmutadas generales. Estos productos también son compatibles con el concentrador Vive, que permite un proceso de configuración simple utilizando un navegador web estándar en cualquier teléfono, tableta o computadora con Wi-Fi. También permite el control y la supervisión de todos los dispositivos Vive. El centro Vive se puede agregar en cualquier momento.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Finish
      Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Beige | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Architectural Matte Taupe | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Fan Motor Control
      Amp Rating 3 amps to 6 amps
      Mount Type One Gang Wall
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0 % RH to 90 % RH
      Depth 1.5"
      Height 4.6875"
      Voltage 120 V | 277 V
      Width 2.9375"

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-vive-maestro-dimmerswitches
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosVive by Lutron
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-26
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.69
    • Ancho (pulgadas)2.94
    • Profundidad (pulgadas)1.5
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Devices
    • Número OmniClass23-35 37 17
    • Título OmniClass Dimmer Control Switches

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos