Publique sus productos
Low-Voltage Enclosure 21"
Low-Voltage Enclosure 21"

    Low-Voltage Enclosure 21"

    Traducido por Google,
    El gabinete de bajo voltaje de 21 pulgadas proporciona una carcasa compacta para montar hasta dos procesadores HomeWorks® QS o hasta dos interfaces de sistema y hasta cinco placas de aterrizaje de cables (QS-WLB). El gabinete acepta una alimentación de 120 V~ (HQ-LV21-120) o 220-240 V~ (L-LV21-230) para alimentar el panel, que es autónomo en un área cerrada, lo que permite el acceso solo a los bajos -conexiones de voltaje cuando se retira la cubierta del gabinete.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Width 14.375"
      Height 21"
      Depth 4.088"
      Mount Type Surface-Mounted
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Primary Material Powder Coated Metal
      Warranty 8 year
      Voltage 120 V | 220 V to 240 V

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-hq-lv21-homeworks
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosHomeWorks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)21
    • Ancho (pulgadas)14.38
    • Profundidad (pulgadas)4.09
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Cabinets and Enclosures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos