Publique sus productos
Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch

Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch

Traducido por Google,
El Energi Savr Node con módulo Softswitch integra digitalmente controles y potencia la comunicación en todo el sistema de control de iluminación. El Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch es un módulo inteligente simple y programable que controla todas las luces y ahorra energía en un espacio comercial. El módulo Energi Savr Node con Softswitch se puede usar para cambiar balastros de terceros y otras cargas no atenuables, así como para conectar sensores de ocupación/vacancia, sensores de luz diurna y estaciones de control alámbricos e inalámbricos para administrar la luz en una variedad de espacios. Ideal para remodelaciones y nuevas construcciones, cada Energi Savr Node con módulo Softswitch se puede instalar localmente, sin conectarse a un panel central.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Type Softswitch Fixture Controller
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 3.1875"
    Height 13.25"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 9.25"

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-softswitchqsn
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosEnergi Savr Node
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-22
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)13.25
  • Ancho (pulgadas)9.25
  • Profundidad (pulgadas)3.19
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 43.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAddressable Fixture Lighting Control
  • Número OmniClass23-27 15 21 11
  • Título OmniClass Building Lighting Control Panel