Publique sus productos
Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing
Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing
Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing
Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing

    Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing

    Traducido por Google,
    Los atenuadores de sensor RF 0–10 V/interruptores de sensor RF Maestro RF de Lutron son controles de iluminación con sensores infrarrojos pasivos que controlan automáticamente las luces en un área. Estos sensores detectan el calor de los ocupantes que se mueven dentro de un área para determinar cuándo el espacio está ocupado. Cuenta con la tecnología Lutron Clear Connect RF, que permite la comunicación inalámbrica con sensores Radio Powr Savr y controles remotos Pico para control de iluminación y cargas conmutadas generales. Estos productos también son compatibles con el concentrador Vive, que permite un proceso de configuración simple utilizando un navegador web estándar en cualquier teléfono, tableta o computadora con Wi-Fi. También permite el control y la supervisión de todos los dispositivos Vive. El concentrador Vive se puede agregar en cualquier momento, sin embargo, será necesario reprogramar el sistema.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-vive-mrf2s-8sx
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosVive by Lutron
    • Día de publicación2022-05-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.69
    • Ancho (pulgadas)2.94
    • Profundidad (pulgadas)1.56
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Sensores

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos