El control inalámbrico de artefactos PowPak es un dispositivo de radiofrecuencia (RF) que controla el Lutron EcoSystem o 0 –10 balastos fluorescentes Velectronic y controladores LED (según el modelo). Esto se basa en la entrada de RF de los controles remotos Pico, los sensores inalámbricos Radio Powr Savr o las entradas cableadas del sensor del accesorio PowPak. El módulo de control se monta en un accesorio o en una caja de conexiones estilo estadounidense. La comunicación con los dispositivos de entrada de RF se logra mediante la tecnología Lutron Clear Connect RF. Consulte Aplicaciones y Selección del control correcto para obtener más detalles sobre cómo seleccionar los controles apropiados para su aplicación. El sensor de artefacto PowPak (opcional) se monta en el techo o en un artefacto y mide la luz en el espacio (luz natural) mientras detecta personas que se mueven dentro de un área para determinar la ocupación de infrarrojos pasivos. El sensor controla las luces para equilibrar el nivel de luz en el espacio, combinando comodidad, ahorro de energía excepcional y facilidad de instalación. El sensor contiene dos cables que se conectan al control de dispositivo inalámbrico PowPak. Estos productos también son compatibles con el concentrador Vive, que permite un proceso de configuración simple utilizando un navegador web estándar en cualquier teléfono, tableta o computadora con Wi-Fi®. También permite el control y la supervisión de todos los dispositivos Vive. El centro Vive se puede agregar en cualquier momento.