Publique sus productos
Vive PowPak Fixture Sensor
Vive PowPak Fixture Sensor
Vive PowPak Fixture Sensor

    Vive PowPak Fixture Sensor

    Traducido por Google,
    El control inalámbrico de artefactos PowPak es un dispositivo de radiofrecuencia (RF) que controla el Lutron EcoSystem o los balastros fluorescentes electrónicos de 0 a 10 V y los controladores LED (según el modelo). Esto se basa en la entrada de RF de los controles remotos Pico, los sensores inalámbricos Radio Powr Savr o las entradas cableadas del sensor del accesorio PowPak. El módulo de control se monta en un accesorio o en una caja de conexiones estilo estadounidense. La comunicación con los dispositivos de entrada de RF se logra mediante la tecnología Lutron Clear Connect RF. Consulte Aplicaciones y Selección del control correcto para obtener más detalles sobre cómo seleccionar los controles apropiados para su aplicación. El sensor de artefacto PowPak (opcional) se monta en el techo o en un artefacto y mide la luz en el espacio (luz natural) mientras detecta personas que se mueven dentro de un área. para determinar la ocupación infrarroja pasiva. El sensor controla las luces para equilibrar el nivel de luz en el espacio, combinando comodidad, ahorro de energía excepcional y facilidad de instalación. El sensor contiene dos cables que se conectan al control de dispositivo inalámbrico PowPak. Estos productos también son compatibles con el concentrador Vive, que permite un proceso de configuración simple utilizando un navegador web estándar en cualquier teléfono, tableta o computadora con Wi-Fi®. También permite el control y la supervisión de todos los dispositivos Vive. El concentrador Vive se puede agregar en cualquier momento. Será necesario reprogramar el sistema. Para obtener una lista completa de las funciones compatibles con el concentrador Vive, consulte la presentación de especificaciones 369902 en www.lutron.com

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Dimming / Dimmer Yes
      Type Passive Infrared and Daylight | Lights On/Off | Dimming
      Environment Indoor
      Coverage 150 ft² to 300 ft²
      Height 0.625"
      Voltage 24 V
      Width 1.5"

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-vive-powpak-sensor
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosVive by Lutron
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)0.63
    • Ancho (pulgadas)1.5
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 43.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAddressable Fixture Lighting Control
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment