Publique sus productos
L Led con marco de empotrar
L Led con marco de empotrar
L Led con marco de empotrar
L Led con marco de empotrar
L Led con marco de empotrar
    Luznor

    L Led con marco de empotrar

    La tecnología más accesible. Bloques autónomos de emergencia permanentes y no permanentes. Iluminación homogénea y de calidad mediante leds. Con difusor interno diseñado para evitar el contacto visual directo con la fuente de luz. Montaje empotrado con marco. Marcos en diferentes acabados.

    Características

    • IP-42
    • Envolvente 100% policarbonato con difusor transparente de serie u opal fuerte (flujo -30%)
    • Difusor interno 100% policarbonato, transparente de serie, opcional opal suave o fuerte
    • Tecnología LED
    • Sistema de Protección Ocular (SPO)
    • Baterías Ni-Cd de alta temperatura
    • Eficiencia energética
    Especificaciones
      • Color: Blanco frío (5.000 K)
      • Flujo en emergencia (lm): 110 - 580
      • Flujo en presencia de red (lm): 110 - 580
      • Indicador de carga: 1 x LED verde
      • Autonomía (h): 1-2-3
      • Fuente de alimentación: 110 Vac - 230 Vac - 50/60 Hz
      • Telemandable: Si (TL-300)
      • Índice de protección: IP42 - IK04
      • Aislamiento eléctrico: Clase II
      • Normativa: Marcado CE (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaL-led-flushframe
    • Familia de productoL series
    • Grupo de productosL Led
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)136
    • Ancho (mm)278
    • Profundidad (mm)61
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEC001957
    • Nombre ETIMEmergency luminaire
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Descripción Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniClass Emergency Lighting
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa