Publique sus productos
Pantallas LN
Pantallas LN
Pantallas LN
Pantallas LN
Pantallas LN
Pantallas LN
    Luznor

    Pantallas LN

    Pantalla autónoma de emergencia de LED estanca, para su instalación en superficie. Envolvente 100% policarbonato, con fondo en color gris RAL 7035 y difusor externo transparente. Incluye difusor interno opal suave en material de alta transmitancia para una óptima homogeneidad en la dispersión de la luz y protección de los LEDs. Baterías de Ni-Cd (alta temperatura). Telemandable.

    Características

    • IP-65
    • Envolvente 100% policarbonato con difusor transparente
    • Difusor interno alta transmitancia policarbonato opal. Sistema de Protección Ocular (SPO)
    • Tecnología LED
    • Baterías Ni-Cd de alta temperatura
    • Eficiencia energética

    Especificaciones
      • Color: Blanco frío (5.700 K)
      • Flujo en emergencia (lm): 450 - 4800
      • Flujo en presencia de red (lm): 1200 - 4800
      • Indicador de carga: 1 x LED verde
      • Autonomía (h): 1-2
      • Fuente de alimentación: 110 Vac - 230 Vac - 50/60 Hz
      • Telemandable: Si (TL-300)
      • Índice de protección: IP65 - IK08
      • Aislamiento eléctrico: Clase II
      • Normativa: Marcado CE (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLN-Led
    • Familia de productoLN series
    • Grupo de productosLN
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)101
    • Ancho (mm)665
    • Profundidad (mm)101
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEC001957
    • Nombre ETIMEmergency luminaire
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Descripción Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniClass Emergency Lighting
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa