Publique sus productos
Serie PH
Serie PH
Serie PH
Serie PH
    Luznor

    Serie PH

    Proyectores autónomos de emergencia con focos LED dirigibles. Compuestos por 2 o 4 focos de led de cuidad estética, orientables en cualquier dirección para instalar a grandes alturas.

    Características

    • Haz de luz concentrado.
    • Envolvente metálica de reducidas dimensiones, con pintura epoxi en color negro RAL 9005 y gris RAL 7035.
    • Telemandable.
    • IP42 - IK04
    • Envolvente de los focos 100% policarbonato con difusor transparente
    • Tecnología LED
    • Baterías Ni-Cd de alta temperatura
    • Eficiencia energética
    Especificaciones
      • Color: Blanco frío (5.000 K)
      • Flujo en emergencia (lm): 1000 - 2000
      • Flujo en presencia de red (lm): 1000 - 2000
      • Indicador de carga: 1 x LED verde
      • Autonomía (h): 1-2
      • Fuente de alimentación: 110 Vac - 230 Vac - 50/60 Hz
      • Telemandable: Si (TL-300)
      • Índice de protección: IP42 - IK04
      • Aislamiento eléctrico: Clase I
      • Normativa: Marcado CE (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPH-IP42
    • Familia de productoPH series
    • Grupo de productosPH
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)320
    • Profundidad (mm)160
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEC001957
    • Nombre ETIMEmergency luminaire
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Descripción Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniClass Emergency Lighting
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa