Publique sus productos
Serie PL
Serie PL
Serie PL
Serie PL
Serie PL
Serie PL
Serie PL
Serie PL
    Luznor

    Serie PL

    Proyectores autónomos de emergencia LED. Serie con 2 ó 4 focos LED, para instalar a grandes alturas.

    • Amplio flujo luminoso.
    • Baterías de Ni-Cd o Litio de alta temperatura.
    • Placa de fijación que permite el abatimiento o desmontaje total del cuerpo. (Modelos IP42)
    • Caja envolvente metálica pintada en epoxi color RAL 9010 (IP42) y RAL 7035 (IP66).
    Especificaciones
      • Color: Blanco frío (5.700 K)
      • Flujo en emergencia (lm): 1200 - 4800
      • Flujo en presencia de red (lm): 1800
      • Indicador de carga: 1 x LED verde
      • Autonomía (h): 1-2
      • Fuente de alimentación: 110 Vac - 230 Vac - 50/60 Hz
      • Telemandable: Si (TL-300)
      • Índice de protección: IP42 - IK04
      • Aislamiento eléctrico: Clase I
      • Normativa: Marcado CE (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPL-IP42
    • Familia de productoPL series
    • Grupo de productosPL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)290
    • Ancho (mm)590
    • Profundidad (mm)200
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEC001957
    • Nombre ETIMEmergency luminaire
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Descripción Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniClass Emergency Lighting
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa