Publique sus productos
Serie PL estanco (IP66)
Serie PL estanco (IP66)
Serie PL estanco (IP66)
Serie PL estanco (IP66)
Serie PL estanco (IP66)
    Luznor

    Serie PL estanco (IP66)

    Proyectores autónomos de emergencia LED. Serie con 2 ó 4 focos LED, para instalar a grandes alturas.

    • Amplio flujo luminoso.
    • Baterías de Ni-Cd o Litio de alta temperatura.
    • Caja envolvente metálica pintada en epoxi color RAL 7035.
    Especificaciones
      • Color: Blanco frío (5.700 K)
      • Flujo en emergencia (lm): 1200 - 4800
      • Flujo en presencia de red (lm): 1800
      • Indicador de carga: 1 x LED verde
      • Autonomía (h): 1-2
      • Fuente de alimentación: 110 Vac - 230 Vac - 50/60 Hz
      • Telemandable: Si (TL-300)
      • Índice de protección: IP66 - IK08
      • Aislamiento eléctrico: Clase I
      • Normativa: Marcado CE (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPL-IP66
    • Familia de productoPL series
    • Grupo de productosPL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)335
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)260
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEC001957
    • Nombre ETIMEmergency luminaire
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Descripción Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniClass Emergency Lighting
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa