Publique sus productos
Serie Polar
Serie Polar
Serie Polar
Serie Polar
Serie Polar
    Luznor

    Serie Polar

    Luminaria de emergencia minimalista, eficiencia energética y diseño vanguardista.

    • Fuente de luz constituida por LEDs blancos de alto rendimiento luminoso con funcionamiento en modo permanente y no permanente.
    • Montaje enrasado con difusor de policarbonato transparente de serie y opal suave opcional.
    • Baterías Ni-Cd de alta temperatura.
    • Telemandable
    Especificaciones
      • Color: Blanco frío (5.700 K) // Blanco cálido (3.000 K)
      • Flujo en emergencia (lm): 150 - 300
      • Flujo en presencia de red (lm): 150 - 300
      • Indicador de carga: 1 x LED verde
      • Autonomía (h): 1-2-3
      • Fuente de alimentación: 110 Vac - 230 Vac - 50/60 Hz
      • Telemandable: Si (TL-300)
      • Índice de protección: IP42 - IK08
      • Aislamiento eléctrico: Clase II
      • Normativa: Marcado CE (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPolar
    • Familia de productoPolar series
    • Grupo de productosPolar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)66
    • Ancho (mm)66
    • Profundidad (mm)41
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEC001957
    • Nombre ETIMEmergency luminaire
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Descripción Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniClass Emergency Lighting
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa