Publique sus productos
Tabled con marco de enrasar
Tabled con marco de enrasar
Tabled con marco de enrasar
Tabled con marco de enrasar
    Luznor

    Tabled con marco de enrasar

    Luminaria de emergencia constituida por múltiples leds de baja potencia y alto rendimiento luminoso. Logra la máxima homogeneidad de luz y evita puntos de luz intensa. Posibilidad de encender o apagar los leds en presencia de red (modo permanente y no permanente). Sistema de conexión mediante preplaca.

    • Telemandable
    • Serie prevista de una tableta de LED extraplana
    • IP 44
    • Envolvente 100% policarbonato con difusor transparente de serie con opción de que sea opal suave u opal fuerte.
    • Tecnología LED
    • Baterías Ni-Cd de alta temperatura
    • Eficiencia energética
    Especificaciones
      • Color: Blanco frío (5.000 K)
      • Flujo en emergencia (lm): 110 - 580
      • Flujo en presencia de red (lm): 110 - 580
      • Indicador de carga: 1 x LED verde
      • Autonomía (h): 1-2-3
      • Fuente de alimentación: 110 Vac - 230 Vac - 50/60 Hz
      • Telemandable: Si (TL-300)
      • Índice de protección: IP44 - IK04
      • Aislamiento eléctrico: Clase II
      • Normativa: Marcado CE (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTabled-flushframe
    • Familia de productoTabled series
    • Grupo de productosTabled
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)147
    • Ancho (mm)310
    • Profundidad (mm)48
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEC001957
    • Nombre ETIMEmergency luminaire
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Descripción Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniClass Emergency Lighting
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa