Publique sus productos
Serie Tube
Serie Tube
Serie Tube
Serie Tube
    Luznor

    Serie Tube

    Pantalla de emergencia de LED cilíndrica y estanca para instalar en superficie. Encaja en dos soportes que permiten el giro de la pantalla, pudiendo orientar el haz de luz. Iluminación mediante tira de LEDs con difusor interno en material de alta transmitancia para una óptima protección de los LEDs y una iluminación homogénea y agradable. Envolvente 100% policarbonato, con difusor externo transparente. Incluye una entrada de cables lateral y un prensaestopas PG-11. Batería de Ni-Cd (alta temperatura) o Li-Ion, según modelo. Telemandable.

    Especificaciones
      • Color: Blanco frío (5.000 K)
      • Flujo en emergencia (lm): 200 - 1200
      • Flujo en presencia de red (lm): 200 - 1200
      • Indicador de carga: 1 x LED verde
      • Autonomía (h): 1-2-3
      • Fuente de alimentación: 110 Vac - 230 Vac - 50/60 Hz
      • Telemandable: Si (TL-300)
      • Índice de protección: IP67 - IK07
      • Aislamiento eléctrico: Clase II
      • Normativa: Marcado CE (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTube
    • Familia de productoTube series
    • Grupo de productosTube
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)92
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEC001957
    • Nombre ETIMEmergency luminaire
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Descripción Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniClass Emergency Lighting
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa