Publique sus productos
Glass Railing Rexal Quick 21 - Side Mounted
Glass Railing Rexal Quick 21 - Side Mounted
Glass Railing Rexal Quick 21 - Side Mounted

    Glass Railing Rexal Quick 21 - Side Mounted

    Traducido por Google,

    Con un único perfil de aluminio en el lateral, la barandilla de cristal sin postes crea un ambiente luminoso y transparente que proporciona una sensación de amplitud. Gracias a la continuidad del cristal, ofrece una excelente protección contra el ruido y el viento, y con un mantenimiento prácticamente nulo, ¡disfrutará de las mejores vistas del vecindario!

    Quick es una elegante barandilla de cristal que ofrece vistas panorámicas sin postes ni abrazaderas que obstruyan la visión. Gracias a su elegante transparencia, crea ambientes fantásticos. Quick es ideal tanto para interiores como para exteriores: en viviendas, espacios públicos, locales comerciales u oficinas. El perfil de cristal es un perfil de aluminio delgado pero resistente, capaz de soportar climas adversos.

    Especificaciones
    • Side-mounted adjustable aluminum profile in black finish.

      Adjustability +/-10 mm at height 1100mm.

      Length 5000mm. For 12-21.52 tempered glass.

      Tested and approved by Swedish Rise for 1.0kN according to the Swedish Building Regulations (BBR).

      Withstands 1 kN with 16.76mm glass
      Load tested by RISE
      Adjustable profile
      Quick & easy to install
      Available in 2500mm & 5000mm lengths
      Black and natural anodized profiles

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaquick-21-all-glass-side-railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-08
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas