Publique sus productos
Glass railing Rexal Quick 30 - Top Mounted
Glass railing Rexal Quick 30 - Top Mounted

    Glass railing Rexal Quick 30 - Top Mounted

    Traducido por Google,

    Con un único perfil de aluminio en la parte inferior, la barandilla de cristal sin postes crea un ambiente luminoso y transparente que proporciona una sensación de amplitud. Gracias a la línea continua del cristal, ofrece una excelente protección contra el ruido y el viento, y con un mantenimiento prácticamente nulo, ¡disfrutará de las mejores vistas del vecindario!

    Quick es una elegante barandilla de cristal que ofrece vistas panorámicas sin postes ni abrazaderas que obstruyan la visión. Gracias a su elegante transparencia, crea ambientes fantásticos. Quick es ideal tanto para interiores como para exteriores: en viviendas, espacios públicos, locales comerciales u oficinas. El perfil de cristal es un perfil de aluminio delgado pero resistente, capaz de soportar climas adversos.

    Especificaciones
    • Top mounted adjustable aluminium profile in natural anodised aluminium finish.
      Adjustability +/-10 mm at height 1100mm.
      Length 2500mm. For 21.52-25.52 tempered glass.

      Withstands up to 3 kN (with tempered glass 25.52)
      Load tested by RISE
      Adjustable profile
      Quick & easy to install
      Length 2500mm
      Top and side mounted profiles

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaquick-30
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-08
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas