Publique sus productos
Large Magnetic Cable Tie Mount, black, UL Listed 15lbs

Large Magnetic Cable Tie Mount, black, UL Listed 15lbs

Traducido por Google,
Soporte magnético grande para bridas de cables, negro, homologado por UL, 15 lb, n.º de pieza 62417 Características: Fuerza del imán: Imán de neodimio clasificado y probado con una fuerza de tracción de 15 lb. Organización segura: Ofrece una solución segura y ordenada para agrupar y organizar cables, evitando enredos y asegurando un flujo de trabajo eficiente. Instalación sin daños: Sin necesidad de perforaciones ni adhesivos, los productos de gestión de cables magnéticos evitan daños en la superficie, lo que los hace ideales para instalaciones temporales o espacios alquilados. Configuración y reconfiguración rápidas: Facilitan una instalación rápida y un reposicionamiento sin esfuerzo, lo que permite ajustes rápidos para adaptarse a necesidades o diseños cambiantes. Instalación sin herramientas: Sin necesidad de herramientas ni sujetadores, los soportes magnéticos para bridas de cables permiten una instalación rápida y sin esfuerzo, lo que ahorra tiempo y reduce los requisitos de mano de obra. Solución que ahorra espacio: Al sujetar los cables de forma segura en su lugar sin necesidad de hardware adicional, los productos de bridas de cables magnéticos ayudan a optimizar el espacio y reducir el desorden en áreas de trabajo o bastidores de equipos.
Especificaciones
  • Specifications: Black polymer UV resistant cable-tie holder- with a standard size opening of 0.23”x0.11” 15lbs neodymium triple plated (NiCuNi) magnet. Ability to Rotate 360° Plenum Rated
Especificaciones técnicas
  • Referencia62417
  • Familia de productoCable Management, Cable Holders & Tie Mounts
  • Grupo de productosMagnetic Cable Tie Mounts
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-11-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Número OmniClass23-35 33 25 15
  • Título OmniClass Horizontal Electrical Wire Raceways