Publique sus productos
3/4" Magnetic J-Hook, top mounted

3/4" Magnetic J-Hook, top mounted

Traducido por Google,
CARACTERÍSTICAS: Ganchos en J de alto rendimiento Imán clasificado con una fuerza de tracción de 90 lb Gancho en J clasificado 17 lb Totalmente ensamblado Fácil instalación Instalaciones permanentes o temporales Se pueden reutilizar y reposicionar Ahorro de tiempo Condiciones de trabajo más seguras Los ganchos en J de Mag Daddy soportarán todo tipo de cables de comunicación de datos y de bajo voltaje, como CAT 5, CAT 5e, CAT6, CAT 6a, fibra óptica y conducto interno. Los ganchos en J se pueden conectar a una variedad de estructuras y tienen clasificación Plenum. Ubicaciones: Acero, vigas, correas, cubiertas de techo, canales de cielorraso suspendido, vigas de metal, riel de marco, cabezas de tornillos, arandelas de metal, etc.
Especificaciones
  • 3/4” diameter J-hook with 1/4″-20 machine thread screw secured to the back of the J-hook with a permanent 90lbs neodymium cup magnet. JH12 Cable Capacity CABLE TYPE QTY CAT.5e 16 CAT. 6 10 CAT. 6A 2-5
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJH12MT
  • Familia de productoCable Management, J-Hooks
  • Grupo de productosMagnetic J-Hooks (Top Mount)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje
  • Número OmniClass23-35 33 25 15
  • Título OmniClass Horizontal Electrical Wire Raceways