Publique sus productos
1-5/16" Magnetic J-Hook, side mounted

1-5/16" Magnetic J-Hook, side mounted

Traducido por Google,
Características: Resistencia del imán: clasificada y probada con una fuerza de tracción de 90 libras. Resistencia del gancho en J: clasificada y probada con una fuerza de tracción de 17 libras. Instalación que ahorra tiempo: ahorre tiempo valioso en la configuración y el reposicionamiento mientras reduce los costos de mano de obra en comparación con una instalación tradicional. Fijación segura: proporciona un punto de fijación fuerte y confiable para cables, alambres y otros equipos sin la necesidad de taladrar o instalación permanente. Aplicación versátil: diseñado para su uso en diversos entornos, se reposiciona y reutiliza fácilmente en superficies metálicas, lo que lo hace ideal para instalaciones temporales. Instalación sin daños: elimina la necesidad de tornillos o adhesivo, lo que evita daños a las superficies y permite una instalación y extracción rápidas y sin complicaciones. Conveniencia lista para usar: llega completamente ensamblado, agilizando los procesos de instalación y asegurando una usabilidad inmediata.
Especificaciones
  • Specifications: 1-5/16” diameter J-hook with 1/4″-20 machine thread screw secured to the back of the J-hook with a permanent 90lbs neodymium cup magnet. JH21 Cable Capacity CABLE TYPE QTY CAT.5e 50 CAT. 6 32 CAT. 6A 7-15
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJH21MS
  • Familia de productoCable Management, J-Hooks
  • Grupo de productosMagnetic J-Hooks (Side Mount)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje
  • Número OmniClass23-35 33 25 15
  • Título OmniClass Horizontal Electrical Wire Raceways