Publique sus productos
Casement Window Model SI7202
Casement Window Model SI7202

    Casement Window Model SI7202

    3.7 de 5 estrellas3.7(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las ventanas abatibles son uno de los estilos de ventanas más populares en el mundo actual. Este sistema existe desde principios del siglo XVIII. Primero construida con hierro y verdaderas divisiones de plomo, la ventana abatible era solo para los muy ricos. Sin embargo, la revolución industrial cambió esto debido a la introducción de la producción en masa de marcos de vidrio y madera. Hoy en día, las ventanas abatibles de madera siguen siendo muy populares, pero se pudrirán, deformarán, posiblemente sucumbirán a las termitas y requerirán mantenimiento con tintes o pintura. Para evitar estos defectos, todas las ventanas abatibles de Solar Innovations® están hechas de un marco térmico de aluminio, que ayuda con el aislamiento y la protección contra los elementos.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasolar-casement-window-sl7202
    • Familia de productoSolar Innovations
    • Grupo de productosCasement Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCCasement windows
    • Código UNSPSC30171606
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13 23
    • Título OmniClass Metal Casement Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica