Publique sus productos
Decorative Elements English Grid

Decorative Elements English Grid

Traducido por Google,

SDL, rejillas y montantes interiores mejoran el aspecto de cualquier estructura de vidrio. Las rejillas están disponibles en tres tipos estándar: Ogee, Tradicional y Colonial.

Solar Innovations® ofrece dos tipos de rejillas: montantes interiores y rejillas exteriores con luces divididas simuladas interiores (SDL). Coloque los montantes interiores en el espacio de aire entre dos paneles de vidrio. Adaptamos estas rejillas a casi cualquier estilo, incluidos los diseños de radio, como un palladiano o un arco de radio. Los Muntins están disponibles en los cinco colores de pintura estándar de Solar Innovations®, aluminio sin terminar y acabados anodizados: bronce claro y oscuro. Los travesaños interiores suelen ser más rentables y más fáciles de limpiar. Como resultado, son excelentes opciones para habitaciones que se ensucian fácilmente, como un invernadero.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasolar-decorative-english-grid
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de productosSDLs Grids and Interior Muntins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de rejilla
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 11
  • Título OmniClass Window Components 

Disponibilidad en regiones

Norteamérica