Publique sus productos
Pivoting Window Model SI3000P

Pivoting Window Model SI3000P

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,

Los propietarios de viviendas a menudo compran ventanas, puertas y tragaluces de tres proveedores diferentes, como resultado, pueden coordinar los problemas y la calidad variará entre los sistemas. En consecuencia, las líneas de visión también variarán entre las unidades, los colores de los marcos serán ligeramente diferentes y las garantías de los cristales serán diferentes. Para evitar esta situación, Solar Innovations® sugiere un paquete completo de acristalamiento, o programa de ventanas y puertas, de un solo proveedor.

Estos productos cuentan con acabados, líneas de visión y garantías similares. Construyendo el marco de los productos con aluminio duradero, por lo tanto, no se pudrirá, deformará, oxidará ni requerirá un mantenimiento de acabado constante. Los paquetes completos de acristalamiento cuentan con el mismo acabado y líneas de visión y garantías de suministro a través de una sola empresa de vidrio. Acristalar sus productos en su paquete de acristalamiento completo ayudará a recolectar calor al permitir que entre la luz del sol. Además de la luz del sol, los paquetes completos de acristalamiento brindan a los clientes vistas espectaculares.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasolar-pivoting-window-sl3000p
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de productosPivoting Door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
  • Descripción Uniclass 2015Aluminium window units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica