Publique sus productos
Dome Skylight Model SI5006

Dome Skylight Model SI5006

Traducido por Google,

Solar Innovations® ofrece tragaluces fijos en prácticamente cualquier tamaño y puede adaptarse a una amplia gama de requisitos de diseño, incluidas las opciones certificadas contra impactos y las opciones aprobadas por Florida. Debido a que Solar Innovations® ha diseñado varios sistemas de tragaluces tubulares de diferentes estilos, se puede satisfacer prácticamente cualquier necesidad de acristalamiento de techo. Al adherirse a prácticamente cualquier sustrato, las estructuras de Solar Innovations® son adecuadas tanto para aplicaciones residenciales como comerciales sin limitaciones de tamaño o diseño.

Si desea que le instalen su nuevo tragaluz fijo de Solar Innovations® o si necesita reparar un tragaluz fijo, ¡el personal de servicio e instalación de Solar Innovations® podrá ayudarlo! Con más de 16 años de experiencia, el equipo de instalación y servicio puede reparar o reemplazar cualquier tragaluz fijo.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasolar-dome-skylight-sl5006
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de productosFixed Skylights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCSkylights
  • Código UNSPSC301718
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descripción Uniclass 2015Skylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniClass Skylights

Disponibilidad en regiones

Norteamérica