Publique sus productos
Manitowoc IDT0450A Indigo NXT Ice Cube Machine
Manitowoc IDT0450A Indigo NXT Ice Cube Machine
Manitowoc IDT0450A Indigo NXT Ice Cube Machine

    Manitowoc IDT0450A Indigo NXT Ice Cube Machine

    4.9 de 5 estrellas4.9(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Pantalla EasyTouch, producción de hielo programable, zona de alimentos fácil de limpiar y diagnóstico inteligente.

    Nuevos niveles de rendimiento: mostrando un promedio de 12 % menos de consumo de energía y una reducción de 23 % en el uso de agua del condensador. Esto se traduce en un menor costo de propiedad durante la vida útil de su máquina.

    Hielo en forma de dados - Tamaño 7/8" x 7/8" x 7/8".

    Contenedor de almacenamiento: Incluye pala sanitaria y soporte, puerta ergonómica con aislamiento permanente, acabado de metal Duratech y forro de poliuretano Artic Blue.

    Almacena hasta 532 libras de hielo (medido el 90 % del volumen total en pies cúbicos x 33 libras/pie3).

    Como se muestra en Amazon.com

    #Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel #ProgrammableIceProduction

    Especificaciones
    • Size:With D-570 Bin | Color:Dice
      Shipping Weight: 275 pounds
      Manufacturer: Manitowoc
      Item model number: IDT0450A-D570-B

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaManitowoc-IDT0450A-Indigo-NXT-Ice-Cube-Machine
    • Familia de productoIce Machine
    • Grupo de productosProgrammable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 46 83
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloIce Machines
    • Número OmniClass23-21 21 29
    • Título OmniClass Commercial Ice Machines