Publique sus productos
K2515 - Dishwasher, Household
SEPS2BIM

K2515 - Dishwasher, Household

3.7 de 5 estrellas3.7(16 reseñas)
Traducido por Google,
Lavavajillas doméstico. La unidad cuenta con varios ciclos de lavado para diferentes tipos de vajilla, controles electrónicos o de botones, un paquete de aislamiento acústico, una unidad integral de filtro y eliminación y estantes ajustables. Esta unidad se utiliza para trabajos ligeros en un laboratorio o rehabilitación de pacientes en el área de la vida diaria de terapia ocupacional.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaK2515
  • Familia de productoDishwasher
  • Grupo de productosHousehold
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)890
  • Ancho (mm)610
  • Profundidad (mm)640
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles