Publique sus productos
Manitowoc UFF0200A-161 Flake Ice Machine

Manitowoc UFF0200A-161 Flake Ice Machine

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,

Fabricador de hielo con recipiente, estilo escamas, enfriado por aire, condensador autónomo, 19-3/16" de ancho x 25-63/64" de profundidad x 37-1/2" de alto, capacidad de almacenamiento en recipiente de 5 lb, hasta hasta 205 libras aproximadamente/24 horas, acabado de acero inoxidable, patas para contenedores de 6".

Como se muestra en Amazon.com

#Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel #FlakeIceMachine

Especificaciones
  • Product Dimensions: 26 x 19.7 x 37.5 inches
    Item Weight: 168 pounds

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaManitowoc-UFF0200A-161-Flake-Ice-Machine
  • Familia de productoIce Machine
  • Grupo de productosFlake
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 46 83
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIce Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29
  • Título OmniClass Commercial Ice Machines